Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
最大4個のM8199A AWGモジュール用クロックソース
Functionality
Clock Source Module
Number of channels
2
帯域幅
32 GHz - 64GHz
スロット
1
Platform
AXIe
最大サンプルレート
256 GSa/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8008AはM8199A 256 GSa/s 任意波形発生器のサンプリング・クロック・ソースとして設計されています。 また、その他のアプリケーション用にスタンドアロンの低ジッタクロックソースとしても使用できます。 1スロットAXIeモジュールとして付属し、M8008Aに最大2つのM8199A AWGモジュールを加えて1つの5スロットAXIeシャーシにプラグインすることができます。
主な特長
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。