Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
EP1150A バッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、ウェブベースのラボ管理プラットフォームによりバッテリー・テスト・ラボ運用の加速・最適化に貢献します。
Applications
Lab Management
Type
Lab Operations Software
Use cases
Battery test
Battery Types
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのバッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、バッテリーテストの効率的な計画と運用をラボ全体を通して実現します。テストフィールド、テストシステム、および被試験デバイス(DUT)などすべてのリソースを管理します。PathWaveは統合されたウェブベースのラボ管理プラットフォームを使用しており、これによりテストワークフローを最新化することができ、従来の紙ベースのプロセスから脱却、データの整合性とトレーサビリティを向上させることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。