Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト VT7-class マルチポートRFベクトル・トランシーバーには、S9160AおよびE6400Aシリーズが含まれます。
E6464AマルチトランシーバーRFテストセット (MTRX) は、スケーラブルなRFテストプラットフォームハードウェアであり、1台の計測器に8台または最大64台のベクトル・シグナル・アナライザ (VSA) と8台または最大64台のベクトル・シグナル・ジェネレーター (VSG) を提供します。高度なデジタルMIMOおよびMassive MIMO信号重み付けマトリックスとパススルー接続オプションを備え、ネットワークおよびデバイスのエンドツーエンドのビームフォーミングテストに対応します。
最大周波数
7.25 GHz
Maximum number of transceivers
64
Maximum bandwidth per port
200 MHz
Bundled with software
No
Maximum bandwidth
800 MHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
E6464AマルチトランシーバーRFテストセット (MTRX) は、スケーラブルなRFテストプラットフォームハードウェアであり、1台の計測器に8台または最大64台のベクトル・シグナル・アナライザ (VSA) と8台または最大64台のベクトル・シグナル・ジェネレーター (VSG) を提供します。高度なデジタルMIMOおよびMassive MIMO信号重み付けマトリックスとパススルー接続オプションを備え、ネットワークおよびデバイスのエンドツーエンドのビームフォーミングテストに対応します。
VSA測定は、キーサイトPathWaveソフトウェア、キーサイトWireless Analyzer WaveJudgeソフトウェア、またはオープンIQファイル形式を介して解析に利用できます。VSG波形はキーサイトPathWaveソフトウェアで構成されます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。