XN5-class ベクトル・ネットワーク・アナライザ、最小周波数9 kHz / 100 kHz、最大周波数53 GHz

E5080B ENA・ベクトルネットワーク・アライザ(9 kHzto20 GHz)は、拡張TDR測定オプションが付き、パッシブコンポーネントや周波数コンバーターの完全なデバイス特性評価を行うことができます。

製品画像
  • Maximum frequency

    53 GHz

  • Number of built-in ports

    2, 4

  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

E5080B
E5080B

モデル:

E5080B

数量

オプション

1

ENAシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザ | キーサイトケア Assured 初年度サポート | キーサイトへの返品保証 - 5年間

1

KeysightCare Assured - 5年間に延長

1

2ポートテストセット、9 kHz~4.5 GHz

ハイライト

最も柔軟性の高い統合型ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

デバイスの高度な統合に伴い、完全な特性評価には完全なRF/マイクロ波測定ソリューションが必要です。 E5080Bは最大53 GHzで、研究開発に適した性能と高度なテストに対応する柔軟性を提供します。 クラス最高のダイナミックレンジ、トレースノイズ、温度安定度により、優れた信頼性と再現性を保証します。

E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザでは、パッシブコンポーネント、増幅器、ミキサー、周波数コンバーター向けのすべてのデバイス特性評価が可能です。 DCソース、バイアスティー、パルスジェネレータ、パルスモジュレータ、内蔵の第2信号源などの機能を統合し、1つのボックスでより多くのテストを実行できます。 さらに、スペクトラム解析、ミキサー測定、雑音指数などのソフトウェアアプリケーションにより、詳細な情報を取得することができます。 2ポートまたは4ポートのオプションがあり、9 kHz~最大20 GHzの周波数を、より高い周波数では100 kHz~53 GHzをカバーすることができます。

E5080Bは、PNA、PXI、USB VNAなどのキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)と同様の測定技術を採用しています。 共通のソフトウェアプラットフォームにより、予算や測定ニーズに最適な性能レベルを選択できます。 このため、研究開発/製造段階で、測定の一貫性と再現性が確保されるだけでなく、複数の測定器で共通のリモート・プログラミング・インタフェースを使用できます。

  • 9 kHz~4.5/6.5/9/14/20 GHzまたは100 kHz~26.5/32/44/53 GHzの周波数を幅広くカバー
  • 140 dBの広いダイナミックレンジでデバイス性能をすべて捕捉
  • オプションの内蔵DC電源、バイアスティー、パルスジェネレータ、パルス変調器を使用して、完全なデバイス特性評価を実現
  • ハイエンドのPNAと同じユーザーインタフェース とSCPIコマンドを利用することで、研究開発と製造間で一貫したテストを実行
  • スペクトラム解析、パルスドRF測定、ベクトルミキサー測定、雑音指数などが1台で可能になることで、スループットが向上
キーサイト Warranty ロゴ