Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
E4367Aは、E4360Aメインフレーム1個とE4361Aモジュール2個で構成されている、事前構成済みの太陽電池シミュレータです。完全にテストされ組み立てられたデュアル出力太陽電池シミュレータとして出荷されます。
Front Panel Connections
No
Size
Full-rack
Type
Mainframe
Maximum current per output
8.5 A
Maximum power
1200 W
Maximum voltage per output
65 V
Number of outputs
2
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
0
Noise and ripple
125 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
7 mV
Applications
Photovoltaic testing
Input voltage
264 V
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Height
2U
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
E4367Aは、E4360Aメインフレーム1個とE4361Aモジュール2個で構成されている、事前構成済みの太陽電池シミュレータです。E4367Aは、フル・テスト/組立済みのデュアル出力の太陽電子シミュレータとして出荷されます。Keysight E4361Aは、太陽電池の出力特性をシミュレートする510 Wの太陽電池シミュレータ用DC電源モジュールです。E4361Aは本来、超低出力キャパシタンスの電流源です。I-V曲線をすばやく変化させることができるので、さまざまな環境条件(温度、経年変化、食、自転など)でさまざまな太陽電池の出力を正確にシミュレートできます。
さらに、E4360A SASメインフレームは高さ2Uのサイズで、貴重なラック・スペースを節約できます。LAN/USB/GPIBインターフェースが標準装備されています。テスト・システムのソフトウェア開発を容易にするために、すべてのE4360A SASメインフレームに、14360A System Control Toolソフトウェア・パッケージが無料で付属しています。このソフトウェアは、複数のSASのプログラミングや制御を容易にします。1回のファンクション・コールで、SASシステムの最大100個のE4360出力をセットアップ/制御できます。 Keysight 14360A System Control Toolsソフトウェアの新機能をすべて解説。
E4360 SASは、スタンドアロンの既製の測定器としてお求めいただくことも、Keysightがお客様の仕様に合わせて構成し、測定器/ソフトウェアをすべて統合/インストールして、フル・ターン・キーの太陽電池シミュレータ・システムとして提供することも可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。