Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpert ATE電源は2つのクラスで提供されます。NS1-classにはDP5700シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
シングル出力、10,200 WのDP5810A DC電源は、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USB、LXIに準拠し、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御に対応しています。
Adjustable slew rate
Maximum current per output
1020 A
Regenerative power
No
Maximum power
10200 W
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum voltage per output
10 V
Input phase voltage
3-Phase 380–520 VAC
Command processing time
≤ 0.1 ms
Measurement accuracy
0.08% + 8 mV
Noise and ripple
160 mVpp
Output response time
≤ 100 ms
Programming accuracy
0.08% + 8 mV
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
妥協のないパワー
単一出力の10,200 W DP5810Aは、ユニバーサルAC入力を備え、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準装備しているほか、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能も備えています。また、出力プログラミングのためのアナログ電圧および抵抗制御にも対応しています。 システムアプリケーションにおいて信頼性の高い性能を発揮するよう設計されており、コンパクトな2Uフルラックサイズの筐体に高度な機能を搭載しています。これにより、性能を損なうことなく、より少ないスペースで複雑なパワーデバイスの検証を迅速に行うことが可能です。
DP55810Aにより、以下のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。