NS1-class ATEシステムDC電源、600 V、5.6 A、3.36 kW

シングル出力、3,360 WのDP5756AH DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。

製品画像
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • 最大出力電流

    5.6 A

  • 最大パワー

    3360 W

  • 最大出力電圧

    600 V

  • Measurement accuracy

    300 mV

  • Noise and ripple

    480 mVpp

  • Output response time

    100 ms

  • Programming accuracy

    300 mV

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

  • Command processing time

    10 ms

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DP5756AH NS1-class ATEシステムDC電源、3.36 kW
DP5756AH NS1-class ATEシステムDC電源、3.36 kW

モデル:

DP5756AH

数量

オプション

1

DC電源 600V、5.6A、3360W、三相入力 380 - 480 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysightへの返送保証 - 5年間

ハイライト

妥協のないパワー

単出力3,360 WのDP5756AHは、ユニバーサルAC入力に対応し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。また、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能を備えています。出力プログラミング用のアナログ電圧および抵抗制御もサポートします。システムアプリケーションでの信頼性の高い性能のために設計されており、コンパクトな1Uフルラックサイズフォームファクタで高度な機能を提供し、複雑なパワーデバイスを、より少ないスペースで、性能を損なうことなく、より迅速に検証できます。

DP5756AHにより、次のことが可能になります。

  • 最大600 V、5.6 A、3,360 Wの安定した出力を供給します。
  • 電圧と電流を個別に制御できるフロントパネルのノブで、容易に操作できます。
  • 正確な内蔵電圧および電流測定を実行します。
  • 過電圧および過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護します。
  • より高い出力電圧を実現するために、同様の定格のユニットを最大2台まで直列接続できます。
  • 最大12台の同定格ユニットを並列接続し、より高い電流出力を実現します。