モデル:
DAQ970MB
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DAQ970MB goodマルチプレクサバンドルは、DAQ970Aシングル3スロットデータ収集メインフレーム(UBSとLAN)とDAQM901Aマルチプレクサモジュール(20チャネル)3個を提供します。 このバンドルにより、定価の5 %割引となります。
Maximum vertical resolution
22 bits
Form factor
Benchtop
Number of channels
120
Bundle Components
3 x 20-Channel Multiplexer Modules
Maximum sample rate
800000
Connector type
LAN, USB
Bundle type
Multiplexer bundle
Software included
No
Input current channels
6
Input voltage channels
60
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 0
モデル:
DAQ970MB
納期:
数量
オプション
1
DAQ970MB お得なDAQマルチプレクサバンドル | KeysightCare テクニカルサポート - 3年間 | キーサイト保証対象 - 3年間 | キーサイト保証対象 - 3年間 | キーサイト保証対象 - 3年間 | キーサイト保証対象 - 3年間
1
USBおよびLAN対応データ収集システム
3
マルチプレクサ (2/4線式) モジュール 20チャンネル
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。