WaveBee Touch – モバイルV2X解析および検証システム

日常的な使用に耐える堅牢なツールとして設計された、メッセージレベルでのV2X解析のためのオールインワンシステムであるWaveBee Touchに関する主要な情報を学びましょう。

製品画像
  • アプリケーション

    Bench, Lab, Field

  • Supported V2X standards

    ETSI, C-SAE, SAE

  • Supported V2X technologies

    DSRC, C-V2X

  • V2X lifecycle testing stage

    V2X deployment

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

モバイルで堅牢なV2X解析システム

WaveBee Touchは、V2Xメッセージの視覚化、記録、および分析のための理想的な多目的ツールであり、コンパクトなスタンドアロンシステムにバンドルされています。

その幅広い表示オプションにより、V2X開発者、テストエンジニア、および技術者は、プログラミング知識を必要とせずに、あらゆる種類のV2Xシステムの開発、設置、および保守プロセスにおいて包括的なサポートを提供できます。

WaveBee Touchの主要詳細(概要):

  • メーカー非依存の検証システム
  • メッセージレベル適合性試験
  • マルチV2X規格サポート (EU、米国、中国)
  • ハイブリッド通信 DSRCおよびC-V2X
  • 現場での直接ロギングと分析 — 1台のデバイスでコンパクトに
  • 12ヶ月保証

WaveBee Touchの3つの動作モード:

  • ライブ: エアインターフェースで受信したライブデータおよびオンサイトデータを明瞭なマップ表示で示し、V2Xメッセージを直接分析します
  • 記録: ライブモードでの表示と解析に加えて、すべてのデータを記録し、データトラフィックの評価と解析を可能にします。
  • 再生:記録されたV2Xデータを再生し、現場で直接、自作の記録を詳細に表示および分析できます。