AR8700C自動車用レーダーOTA ソリューション は、Eバンドミリ波波周波数帯のレーダーセンサー向け測定環境ソリューション 。
Targets simulated
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
車載レーダー向けキーサイトAR8700C Advanced CATRチャンバーソリューションは、Eバンドミリ波 (mmWave) 周波数におけるレーダーセンサーの機能性、性能、アンテナ放射パターンを特性評価するための測定環境を提供します。AR8701Cチャンバーをキーサイトのテスト/測定機器と組み合わせて使用することで、デバイスR&D、設計検証、機能検証、ETSI & FCC適合性テストなど、幅広いアプリケーションに対応できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。