NC5-class 三相交流電源、320 Vrms、3000 VA、5000 Hz

AC6903H 三相AC/DC電源、320 Vrms、3 kVA出力、最大5 kHz、プロフェッショナルな電力テストアプリケーション向け。

製品画像
  • Maximum frequency

    5000 Hz

  • DC Power

    3 kW

  • Maximum power

    3000 VA

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • Maximum current per output

    40 A

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイトのAC6900シリーズ三相電源は、マルチメータ、高調波アナライザ、パワーアナライザの機能を1つの測定器に統合することで、完全なACおよびDC電源ソリューションを提供します。

出力

  • 単相、2相、3相接続の選択肢
  • AC、DC、またはAC+DCモード
  • 最大AC電圧 320 Vrms 
  • 最大DC電圧 452 V
  • 周波数 5 kHzまで

内蔵テスト

  • 電源ライン外乱
  • 出力シーケンス
  • 高調波解析
  • 内蔵波形生成

保護機能

  • 過電流保護、過電圧保護、低電圧保護
  • 出力禁止プログラミング
  • ソフトスタート/ストップ機能
  • アナログおよびデジタル制御
  • LAN (LXIコア)、USB、およびオプションのGPIB
キーサイト Warranty ロゴ