NC1-class AC電源、310 Vrms、10 A、1000 VA

このベーシックAC電源は、最大1000 VAの安定した信頼性の高い電力を供給します。わかりやすいユーザーインターフェースと柔軟性の高いI/O接続性を備えています。

製品画像
  • DC Power

    800 W

  • Maximum frequency

    500 Hz

  • Maximum power

    1000 W

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • Maximum current per output

    30 A

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

AC6802B 1000 VA
AC6802B 1000 VA

モデル:

AC6802B

数量

オプション

1

ベーシックAC電源、1000 VA、310 V、5 A | キーサイトケア・テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間

ハイライト

  • 安定した信頼性の高いAC電源でアップタイムを向上
  • 基本的なAC電源で設計の信頼性を向上
  • 自信をもって設計をテスト
  • 電圧の変動や過渡的なスパイクなど、実際の環境下でのテストが可能
  • セットアップや測定情報へのアクセスが容易
キーサイト Warranty ロゴ