XGS2-SDL、2スロット Standard Performance シャーシバンドル

このシャーシバンドルには、ラックマウント可能なシャーシフレームアセンブリ、Native IxOSオペレーティングシステムを実行するStandard Performanceコントローラモジュール、ファンアセンブリモジュール、2つの電源モジュール、および標準スター型トポロジー同期モジュールが含まれています。最新の製品リリース版IxOSソフトウェアのインストールも含まれます。注記:システム可用性を高めるために、オプションの冗長電源(942-5005)を購入できます。

製品画像
  • Form factor

    Chassis

  • Operating System

    Linux

  • Slots

    2

  • Performance Level

    Standard

  • Interface

    N/A

  • Interface speed modes

    N/A

  • Ports

    N/A

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • コンパクトな3RUフォームファクタは、400/100/50/40/25/10/1GE/100Mの幅広い速度に対応します。
  • キーサイトのパフォーマンス、機能、適合性、およびセキュリティテスト用アプリケーションをサポートします。
  • 3種類のシャーシモデル:
    • XGS2-SD Standard Performance
    • XGS2-SDL 標準パフォーマンス
    • XGS2-HSL 高性能
  • 新しい高速バックプレーンを備えた超高性能3RUシャーシアセンブリは、高帯域幅要件をサポートします。
  • ホットスワップ対応ロードモジュールは、シャーシの動作を中断することなく交換可能です。
  • 中断のないテストを確実にするための冗長電源
  • モジュラー電源、シャーシコントローラ、ファンアセンブリ、および同期モジュールにより、現場での保守が可能です。
  • K400ロードモジュールをサポート
  • Novusロードモジュールの全ラインアップをサポート
  • Windows 10およびIxOSネイティブモードをサポート