BreakingPoint バーチャルエディション (VE) 10G サブスクリプションライセンス

キーサイト BreakingPoint 仮想版 (VE) 10G には、12 か月間のフローティング・ワールドワイド・ライセンスとキーサイトのソフトウェア・サポート・サブスクリプションが含まれます。

製品画像
  • License types

    Subscription - 1 year

  • 形状

    Virtual edition

  • Throughput

    10 Gbps

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 仮想および物理的なアプリケーション認識デバイスとネットワークの最も重要なコンポーネントをテストし、さまざまな攻撃と分散型サービス拒否防御を検証します。
  • IDS、IPS、DLP、UTM、NGFW、WAF、Webプロキシなどの仮想または物理ネットワークセキュリティデバイスの構成を最適化します。
  • 日々更新されるアプリケーションおよび脅威インテリジェンスを通じて、アプリケーション、攻撃、マルウェアを更新し、常に進化する脅威の状況に対応してください。
  • 仮想マシンのモビリティがアプリケーションの信頼性とスケーラビリティにどのように影響するかを評価します。ライブマイグレーション中にテストを実行し、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
  • OpenStackまたはVMware vCenterオーケストレーションによって駆動されるプライベートクラウド/通信事業者クラウドでのテストにより、次世代5G/NFVネットワークを検証します。
  • Alibaba Cloud、Amazon AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどのさまざまなパブリッククラウドへの展開が、ネットワークアプリケーションにどのように影響するかを理解します。
  • 1G/10G/100Gなどの複数のパフォーマンスレベルで利用可能な異なるライセンスにより、成長に合わせて支払う運用費用モデルの柔軟性を実現するサブスクリプションベースのライセンスを活用できます。