Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのIxANVLフレームワークバンドルには、フローティングバイナリ永久ライセンスが含まれています。
Protocol support
Binary framework
License options
Perpetual
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
時間とコストを節約
IxANVLは、ベンダーが製品のライフサイクル全体でデバイス設計を検証できるようにし、問題を早期に特定することで、費用のかかる直前の手直しを防ぎます。これにより、以前は費用がかかりすぎていた大規模なマルチノードネットワークをエミュレートできるようになり、より効率的なテストと迅速な製品リリースが可能になります。
信頼性を高める
IxANVLは、自動的かつ監視なしで実行される広範かつ徹底的なテストを可能にすることで、製品品質への信頼を高めます。
IxANVLのテスト結果により、ユーザーは以下を実行できます:
幅広いプロトコルを検証します
IxANVLは、ブリッジング、ルーティング、PPP、TCP / IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、キャリアイーサネット、車載イーサネット、セグメントルーティング、マルチキャストなど、包括的なプロトコルリストをサポートしています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。