モデル:
34950A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
パターンのシミュレーションやキャプチャ用のメモリを備えた64ビット双方向ライン
Comments
Eight 8-bit digital I/O channels thresholds up to 5 V, 7 handshaking protocols and pattern memory. 10-MHz frequency counter/totalizers.
独自機能
Digital Input/Output with 64 bidirectional digital I/O bits
Channels/Crosspoints
64
Max Input Voltage
5
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
5V, 24mA
最大出力電圧
5 V
入力数
64
出力数
64
Speed or Frequency
20 MHz
形状
34980A
入力/出力
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34950T Y1137A Y1138A Y1142A
Number of channels
8
モジュラータイプ
Multifunction
Speed
N/A
周波数
20 MHz
適合するメインフレーム
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 411,827
モデル:
34950A
納期:
数量
オプション
1
34980A用DIOモジュール 64ビット (メモリおよびカウンタ付き) | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返却 - 5年間
34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34950Aモジュールは、8つの8ビットチャネルとして構成された64本の双方向ラインを備えています。 各8ビットチャネルは、プログラム可能な極性と最大5 Vのしきい値を備えています。 メモリは、10 MHzまでのデジタルパターンのシミュレーション/捕捉に最適です。 ハンドシェークプロトコルの設定が可能で、幅広いアプリケーションに対応できます。
さらに、2個のカウンタ/トータライザチャネルを使用して、イベント、周波数、周期、デューティサイクル、積算値、パルス幅をカウントすることができます。
標準の78ピンDsubコネクタにより、標準ケーブル、ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。