モデル:
34939A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
64個のフォームAリレーと1Aスイッチ/2A転送電流を備えた高密度汎用スイッチモジュールです。
Channels/Crosspoints
64
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V, 2A
Speed or Frequency
N/A
入力/出力
51 - 125 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34939T Y1137A Y1138A Y1140A
モジュラータイプ
General Purpose Switch
Number of channels
64
Speed
N/A
周波数
0
適合するメインフレーム
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 381,280
モデル:
34939A
納期:
数量
オプション
1
Form A汎用スイッチ 64チャネル | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
Keysight 34939Aは、34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用の高密度汎用スイッチモジュールです。 64個の独立したSPST(単極単投)リレーを備え、リレーは1 Aのスイッチングと2 Aの伝導が可能です。 このモジュールは、被試験製品、制御インジケーター、ステータスライトの電源をオン/オフしたり、外部パワーリレーやソレノイドを作動させたりするために使用できます。 リレーは100 V、1 A接点であり、最大60 Wを処理できます。 標準の78ピンDsubコネクタにより、標準ケーブル、ネジ式ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。