モデル:
34924A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
内蔵DMMに、ピーク時最大150 V、5 Aにスイッチング可能な高密度・高速マルチプレクサと500チャンネル/秒のスキャン速度を搭載。
Channels/Crosspoints
70
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
150V, 1.5A
Speed or Frequency
500 ch/s
Comments
Config as 2 or 4 wire
入力/出力
126 - 250 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34924T Y1137A Y1138A Y1139A
Number of channels
41-130
モジュラータイプ
Reed Switch Multiplexer
Speed
500 ch/s
周波数
N/A
適合するメインフレーム
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 458,512
モデル:
34924A
納期:
数量
オプション
1
リードマルチプレクサモジュール 70チャンネル 34980A用 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト返却保証 - 5年間
Keysight 34924Aモジュールは、34980A多機能スイッチ/測定ユニット用モジュールで、一般的なスキャンを目的とした高密度/高速マルチプレクサです。 リードリレーを使用して、最高で毎秒500チャネルのスキャンレートを実現します。 このモジュールは、高スループットの自動テスト・アプリケーションや、高速のデータ記録および監視作業に適しています。
同じモジュール上で、2線式と4線式のチャネルを測定させることができます。 標準78ピンDsubコネクタは、標準的なケーブル、ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションで使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。