何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
HDMIソース/シンク・インピーダンス・テスト
概要
このページには、Keysight E5071C ENA オプションTDRを使用して、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)のソース/シンク・インピーダンス・テストを行うためのセットアップ・ファイルをご用意しています。セットアップ・ファイルは、HDMIコンプライアンス・テスト(CTS)バージョン2.0で定義されている手法と同等のテストを実行できるように作成されていて、Keysight E5071C ENA オプションTDRで動作し、効率的に測定できます。以下のリストよりテスト・パッケージをダウンロードしてご利用ください。
注記:HDMI 2.0の実装方法(MOI)の詳細な測定手順は、HDMIフォーラムのメンバーしかご利用になれません。詳細は、HDMIフォーラムのWebサイトをご覧ください:http://www.hdmiforum.org/
リビジョン番号
Rev.1.00
測定パラメータ
- HF1-9:Source TMDS Electrical - 6G - Differential Impedance
- HF2-4:Sink TMDS Electrical - 6G - Differential Impedance