何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U7238A MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス
ソフトウェアをインストールするには:
- 外部コンピュータ(オシロスコープ以外)からこのWebページにアクセスしている場合は、ファイルをオシロスコープに転送し、オシロスコープ上でファイルを実行して、画面に表示されるインストール手順に従って操作してください。
- オシロスコープからこのWebページにアクセスしている場合は、ダウンロード・リンクをクリックし、[開く]を選択します。インストール・プロセスが自動的に開始されますので、画面に表示されるインストール手順に従って操作してください。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2013-05-22 | 02.43 | Keysight U7238A MIPI D-PHY compliance test application software for Infiniium 90000 Series oscilloscopes. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2013-05-22 | 02.43 |
| 内容 |
|---|
| Keysight U7238A MIPI D-PHY compliance test application software for Infiniium 90000 Series oscilloscopes. |
ダウンロード方法
See Above
インストール方法
To install the software:
- If you are accessing this web page from an external computer (that is, not the oscilloscope), transfer the file to the oscilloscope; then, execute the file on the oscilloscope, and follow the on-screen installation instructions.
- If you are accessing this web page from the oscilloscope, click on the download link, and select "open". After the installation process auto-starts, follow the on-screen installation instructions.
ライセンス
- ライセンスが必要
説明資料
ダウンロード方法
See Above
インストール方法
To install the software:
- If you are accessing this web page from an external computer (that is, not the oscilloscope), transfer the file to the oscilloscope; then, execute the file on the oscilloscope, and follow the on-screen installation instructions.
- If you are accessing this web page from the oscilloscope, click on the download link, and select "open". After the installation process auto-starts, follow the on-screen installation instructions.
ライセンス
- ライセンスが必要
SHOW MORE