状況説明:

ベースバンド発生器ボード (部品番号 E4400-60070, 300 で始まるシリアル番号, バージョン A0110) は、間違ったヘッダ情報を有します。この状態では、I/Q オフセット問題を生じます。あなたの ESG-D がこの欠陥を持つかどうかをチェックするには、ESG のインストールされたボード情報にアクセスします。前面パネルから、Utility >> Instrument Information >> Installed Board Information を押します。

解決策:

不具合を直すために、このページから自己解凍型実行ソフトウェアをダウンロードし、それを走らせます。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-02-20 n/a N/A
リリース バージョン
2004-02-20 n/a
内容
N/A

ダウンロード方法

  • ドキュメントはありません

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • See Above
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE