SITUATION:

The Baseband Generator board with part number E4400-60070, serial number starting with 300, and version number A0110 contains wrong header information. This condition generates I/Q offset problems. To check if your ESG-D has the defect, access the installed board information on the display of the ESG. Using the front panel press Utility > Instrument Information > Installed Board Information.

SOLUTION:

To remedy the problem, download and run the self extracting executable Software Patch from this page.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2004-02-20 n/a N/A
Data de lançamento Versão
2004-02-20 n/a
Version Description
N/A

Como Baixar

  • Information Not Available

Como Instalar

  • Information Not Available

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Pré-requisitos

  • Information Not Available

Instrumentos Compatíveis

  • See Above
Não há versão de software disponível
SHOW MORE