SITUATION:

The Baseband Generator board with part number E4400-60070, serial number starting with 300, and version number A0110 contains wrong header information. This condition generates I/Q offset problems. To check if your ESG-D has the defect, access the installed board information on the display of the ESG. Using the front panel press Utility > Instrument Information > Installed Board Information.

SOLUTION:

To remedy the problem, download and run the self extracting executable Software Patch from this page.

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2004-02-20 n/a N/A
Veröffentlichungsdatum Version
2004-02-20 n/a
Version Description
N/A

Wie geht das Herunterladen

  • Information Not Available

How to Install

  • Information Not Available

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Voraussetzungen

  • Information Not Available

Supported Instruments

  • See Above
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE