ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • N8937APV, N8957APV (discontinued)
  • Support PV8900A series model: PV8921A, PV8922A, PV8931A, PV8932A
  • Support RP7900A series model: RP7972A, RP7973A, RP7982A, RP7983A, RP7984A