何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9330AファームウェアA.01.65
- ファームウェア・アップグレード・パッケージをWebサイトからダウンロードします。
- N9330A.binファイルを解凍して、USBメモリのルート・ディレクトリにコピーします。
- このUSBメモリをN9330AのUSBポートに挿入します。
- {SYS} > {Upgrade}を押してファームウェアをアップグレードします。
- “Upgrade Complete.Effective after Restart.”というメッセージが表示されれば、N9330Aの電源を入れ直します。
注意:N9330Aファームウェアを旧バージョンからアップグレードする場合、このメッセージの代わりに読めないフォントが表示されることがあります。この場合もやはりN9330Aを再起動してください。 - ステップ4、5を繰り返し、機器の電源がオンになれば、{SYS} > {More} > {Status}を押してファームウェア・バージョンをチェックします。A.01.65になっているはずです。
注意:N9330Aの電源をオンにしたときにディスプレイが暗い場合は、{Contrast}を押してからノブを回してコントラストを調整し、表示されている情報を読み取ります。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2008-10-22 | A.01.65 | Firmware file available for download... |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2008-10-22 | A.01.65 |
| 内容 |
|---|
| Firmware file available for download... |
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save file to your PC
インストール方法
- Extract and copy N9330A.bin file to the ROOT directory of USB memory stick.
- Insert this USB stick to the USB port on the top panel of N9330A.
- Press {SYS} > {Upgrade} to upgrade the firmware.
-
Cycle the power to N9330A when notice "Upgrade Complete. Effective after Restart."
Notice: When upgrading the N9330A firmware from an older version, unrecognized fonts will be displayed instead of this message. Please restart N9330A as well. -
Repeat the step 4 and 5. When unit is powered on, press {SYS} > {More} > {Status} to check the firmware version. It should be A.01.65.
Notice: If the display is black when N9330A is powered on, please adjust the "Contrast", by pressing {Contrast}, and then turn the knob, to see the displayed information.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE