下記の"N9320B Firmware"を選択してファームウェアをダウンロードし、ファームウェア・アップデート手順に従います。

  1. ファームウェア・イメージのダウンロード
  2. ファイルを解凍し、"N9320B"フォルダをUSBメモリのルート・ディレクトリにコピーします。
  3. USBメモリをフロント・パネルのUSBコネクタに挿入します。
  4. [システム]→{アップグレード}を押します。

N9320Bはファームウェア・アップグレードを自動的に実行します。アップグレードには約12分かかります。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2017-04-13 B.03.61 Firmware file available for download.
リリース バージョン
2017-04-13 B.03.61
内容
Firmware file available for download.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button to download the firmware file
  2. Save file to your PC

インストール方法

  1. Extract the file and copy file folder N9320B into the ROOT directory of USB flash drive
  2. Insert USB flash drive into front panel USB connector
  3. Press [System] > {Upgrade}
  4. N9320B will perform firmware upgrade automatically, the upgrade procedure will take about 8-12 minutes

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N9320B
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE