ソフトウェアのインストール:

  • このウェブ・ページにオシロスコープではなく PC からアクセスされている場合、まず、ダウンロードしたファイルをオシロスコープに転送します。 それから、オシロスコープ上でそのファイルを実行し、その後はスクリーンに表示されるインストラクションに従います。
  • このウェブ・ページにオシロスコープからアクセスされている場合、ダウンロード・リンクをクリックし、"open" を選択します。 インスタレーションが自動的に開始されたら、その後はスクリーンに表示されるインストラクションに従います。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2010-06-20 01.60.0001 これは、Keysight Infiniium 80000 シリーズ・オシロスコープ用の Keysight N5412A Serial Attached SCSI (SAS) 電気性能検証/コンプライアンス・ソフトウェアです。
リリース バージョン
2010-06-20 01.60.0001
内容
これは、Keysight Infiniium 80000 シリーズ・オシロスコープ用の Keysight N5412A Serial Attached SCSI (SAS) 電気性能検証/コンプライアンス・ソフトウェアです。

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: Instrument

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • See Above
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE