This software upgrade adds several new features to Filter Tuning Software.

  • Dynamic first coupling peak can now be toggled ON and OFF.
  • Kaiser Beta Window coefficient is user settable.
  • A single S2P file can now be used to create the reference filter file.
  • Support for TRL calibration

Before downloading, determine the revision of the Filter Tuning Software you currently have. From the FTS menu bar, select Help -> About FTS. The revision number will be in the pop up dialog box.

To down load the software upgrade, click on the appropriate hyperlink at the right. The file may be run from its current location or saved to disk for later installation.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-02-21 A.01.12 N4261A Upgrade from A.01.12
リリース バージョン
2004-02-21 A.01.12
Version Description
N4261A Upgrade from A.01.12

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • N4261A

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • N4261A
SHOW MORE