When purchased with a logic analyzer, the application software you order is installed on the instrument hard drive. If you need to add application support after your initial logic analyzer purchase or are controlling a logic analyzer from a host PC, you must install the appropriate software before you can make measurements.

To install the application software you have downloaded, select Start, Run… SetupProbePCIExpressxxxxxxxx.exe (where xxxxxxxx is the version number), OK.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2010-10-14 04.00 For installing the compatible Keysight N4220A/B PCI Express packet analysis software package.
リリース バージョン
2010-10-14 04.00
Version Description
For installing the compatible Keysight N4220A/B PCI Express packet analysis software package.

ダウンロード方法

  • Click the download button, select the file and save.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows XP
  • Windows XP SP2
  • Windows XP SP3

対象測定器

  • N4220B
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE