何をお探しですか?
Keysight CSAファームウェア・アップデート:最新版
ハードウェアのアップグレードはこちらをご参照ください。 FAQ: Keysight CSA スペクトラム・アナライザのアップグレード(英語)

アップデートは非常に簡単に行なえます。
- USBの.zipアップデート・ファイルをご使用のPCドライブにダウンロードします。
- ダウンロードした.zipファイルをUSBストレージ・デバイスへ解凍します。
- USBデバイスを測定器のひとつのUSBポートに挿入します。
- 測定器の電源をオンにして画面の指示に従います。
数分で新しいバージョンが実行されます。
ファームウェアのアップデート方法の詳細は、下の"N1996A Firmware Update Instructions"をダウンロードしてください。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注意事項:
PCMCIAアップデート・バージョンに含まれるファイルはUSB経由でファームウェアをインストールする場合に使用できますが、資格のあるサービス担当者が使用することになっています。2つのバージョンの違いは、PCMCIAバージョンには測定器のサービス時に、内部PCMCIAスロットから測定器を起動するのに必要な特別なファイルがいくつか含まれていることです。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
警告
ベータ・バージョンのファームウェアを現在使用している測定器では、計測お客様窓口に必要な詳細指示を問い合わせてから、このアップデートを行なってください。必要な指示を守らないと、測定器が使用できなくなることがあります。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新しいファームウェア・リリースなどに関する自動eメールによるお知らせを受信するには、 電子計測UPDATEにご登録ください。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2010-06-16 | A.02.07 | 22 M Downloadable .zip file. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2010-06-16 | A.02.07 |
| 内容 |
|---|
| 22 M Downloadable .zip file. |
ダウンロード方法
See Documentation
インストール方法
See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード
インストール先: Instrument
前提知識
See Documentation
対象測定器
- N1996A