1. Open command prompt.
  2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9155_A_00_01.exe”.
  3. Then type in the command, example: M9155_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
  4. Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2010-12-03 A_00_01 M9155C firmware version A_00_01
リリース バージョン
2010-12-03 A_00_01
Version Description
M9155C firmware version A_00_01

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • M9155C
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE