When upgrading, do not install this version unless at least one previous version is already installed. Skipping versions during the update may cause the product to fail to power up after installation. Please review all version descriptions and documentation carefully before proceeding. Mixing driver, firmware, or hardware revisions may result in errors.

 

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2024-08-13 2024A See description below.
リリース バージョン
2024-08-13 2024A
Version Description
See description below.

Description:

 

ダウンロード方法

  • Click on the download button and save the zip file

インストール方法

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC  

OS

  • Windows 7
  • WES 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 11

前提知識

対象測定器

  • M9046A

Description:

  • Modifies M9046A PLL initialization routine to resolve intermittent power up issues with M52xxA and M53xxA modules.
  • Adds licensing check for M9046A option 002 Advanced Power Monitoring and Control.

 

ダウンロード方法

  • Click on the download button and save the zip file

インストール方法

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC  

OS

  • Windows 7
  • WES 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 11 64-bit

前提知識

対象測定器

  • M9046A

Description:

  • Resolves PLL calibration uncertainty resulting in 5-8ps phase jumps.
  • Resolves PCIe endpoint issue that would cause intermittent crash with HP Z4/6/8 or similar class workstations.

 

ダウンロード方法

  • Click on the download button and save the zip file

インストール方法

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC  

OS

  • Windows 7
  • WES 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

対象測定器

  • M9046A

Description: Initial release

 

インストール方法

ライセンス

  • Does Not Require a License

前提知識

対象測定器

  • M9046A
SHOW MORE