何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ロジック・アナライザ用プローブ・タイプ定義ファイルのダウンロード
Keysight 1680/90 および 16900 シリーズのロジック・アナライザは、ユーザ・インタフェースの中の予め定義されたプローブ・リストからプローブを選択することができます。 プローブのピン・マッピングが素早く簡単にできるようになります。 リストは、XML ファイルで用意されており、プローブ定義に必要なすべての情報を含んでいるアプリケーション・ソフトウェアによってインストールされます。 現在お使いのプローブがリストに見当たらない場合は、たぶん新しいプローブに替わっていると思われます。
プローブ定義ファイルを使うには、以下のインストラクションに従ってください。
- probes.xml ファイルをあなたの PC にセーブします。 そのファイルをロジック・アナライザのディレクトリ C:\ \Addins\Keysight\ に置きます。(記: デフォルトのインストール・ディレクトリ・パスは、C:\Program Files\Keysight Technologies\Logic Analyzer\Addins\Keysight\ です。)
- 新しい probes.xml ファイルを読めるようにするために、Keysight ロジック・アナライザ・アプリケーションを再スタートします。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2004-11-02 | n/a | これは、Keysight 16900 シリーズおよび Keysight 1680/90 シリーズのロジック・アナライザで使うためのプローブ定義を含んだ XML ファイルです。 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2004-11-02 | n/a |
| 内容 |
|---|
| これは、Keysight 16900 シリーズおよび Keysight 1680/90 シリーズのロジック・アナライザで使うためのプローブ定義を含んだ XML ファイルです。 |
ダウンロード方法
- Click the download button, select file and save.
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: Instrument
OS
- Windows 7
- Windows XP SP2
- Windows XP SP3
前提知識
- Logic and Protocol Analyzer software
対象測定器
- 1680 Series, 1690 Series, 16800 Series, 16900 Series, and U4000 Series Logic Analyzers
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE