変更のサマリは、リリース・ノート(ドキュメントおよびダウンロードのセクション内)で確認することができます。

Keysightは、InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープのソフトウェアを定期的にアップデートすることにより、新機能の追加、お客様からの提案の製品への反映、適切な機能の保証を行っています。ソフトウェアの更新は、システム・ソフトウェアの最新バージョンにより無料で行われます。現在出荷されている製品で標準となっている新機能は、製品を既にお持ちの場合は、お求めやすい価格で購入することができます。新機能およびアップデートの詳細は、リリース・ノートで確認できます。新機能がリリースされている場合は、ソフトウェアをアップデートしてください。

ご使用のオシロスコープの現在のソフトウェア・バージョンを確認するには、フロント・パネルの[Help]キーを押した後、About Oscilloscopeソフトキーを押してください。

ご使用のオシロスコープのソフトウェアをアップデートするには、以下のいずれかの手順を実行してください。

ダウンロードしたファイルは、解凍せずに、そのままオシロで読み込ませてください。

  • ファイルをUSBフラッシュ・メモリに保存して、USBフラッシュ・メモリをオシロスコープに接続して[Utility] > File Explorerを押し、このファイルを選択した後、Load Fileを押します。
  • オシロスコープがネットワーク上にある場合は、ファイルをコンピュータに保存し、オシロスコープのWebインタフェースにアクセスし(詳細はユーザーズ・ガイドを参照)、Instrument UtilitiesをクリックしてFirmware Versionを選択し、ファイルを選択した後、Installをクリックします。

オシロスコープのソフトウェアをアップデートした後、[Utility] > Service > User Cal Statusを押して、校正ステータスを確認します。"Results:OK"が表示された場合は、再校正は不要です。校正が必要な場合は、Start User Calソフトキーを押します。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2025-11-07 7.66.20251105 This is the firmware for the 4000 X-Series oscilloscopes.
リリース バージョン
2025-11-07 7.66.20251105
内容
This is the firmware for the 4000 X-Series oscilloscopes.

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to a USB flash drive or to a temporary directory on your computer.

  • NOTE: If your oscilloscope’s software version is prior to 4.00, you will need to change the suffix of the upgrade file from .ksx to .agx.

インストール方法

  • To update your oscilloscope's firmware, do one of the following:

    • Place the file on a USB flash drive, connect it to the oscilloscope, press [Utility] > File Explorer, select the file; then, press Load File.
    • If your oscilloscope is on the network: you can place the file on your computer, access the oscilloscope's Web Interface (see the User's Guide for details), click Instrument Utilities, select Firmware Version, browse to select the file; then, click Install.
  • After your oscilloscope's firmware is updated, check the calibration status: press [Utility] > Service > User Cal Status. If "Results: OK" is displayed, you do not need to recalibrate. If calibration is required, press the Start User Cal softkey.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

前提知識

  • NOTE: When upgrading your oscilloscope, download the .ksx file, and load the complete file into the oscilloscope. Do not “unzip” the file.

対象測定器

  • DSOX4022A, DSOX4024A, DSOX4032A, DSOX4034A, DSOX4052A, DSOX4054A, DSOX4104A, DSOX4154A, MSOX4022A, MSOX4024A, MSOX4032A, MSOX4034A, MSOX4052A, MSOX4054A, MSOX4104A, MSOX4154A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE