変更のサマリは、リリース・ノートで確認することができます。

7000シリーズ・オシロスコープ・ソフトウェア・リリース・ノート

Keysightは、InfiniiVisionシリーズ・オシロスコープのソフトウェアを定期的にアップデートすることにより、新機能の追加、お客様からの提案の製品への反映、適切な機能の保証を行っています。ソフトウェアの更新は、システム・ソフトウェアの最新バージョンで無料で行われます。現在出荷されている製品で標準となっている新機能は、製品を既にお持ちの場合は、お求めやすい価格で購入することができます。新機能およびアップデートの詳細は、リリース・ノートで確認できます。新機能がリリースされている場合は、ソフトウェアをアップデートしてください。

現在のソフトウェア・バージョン:
システム・バージョン: 6.16.0001
言語バージョン: 6.16
ライブラリ・バージョン: 2.25
グラフィックス・バージョン (7000): 1.50
 

ご使用のオシロスコープのファイル・バージョンを確認するには、
Utility -> Service -> About Oscilloscopeの順に押します。

USBフラッシュ・ドライブを使用してオシロスコープのソフトウェアをアップデートするか、ソフトウェアをLAN経由でアップデートすることができます。

インストール手順: USBデバイスを使用する場合

インストール手順: LANを使用する場合

ソフトウェアのダウンロード方法およびインストール方法をご存じの場合は、下のリンクを選択してください。初めての場合は、上の "インストール手順"のリンクを選択してください。必ず最初にSystem Softwareをインストールしてください。

注記:"クイック印刷"が使用できるようになりました。詳細は、本ページの上記の各リリース・ノートのリンクを参照してください。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2015-06-27 System, 06.20.0000 System software for Keysight InfiniiVision 7000 Series oscilloscopes
リリース バージョン
2015-06-27 System, 06.20.0000
内容
System software for Keysight InfiniiVision 7000 Series oscilloscopes

ダウンロード方法

  • For each type of software file, click the Download button and select the software type.

インストール方法

  • You can update your oscilloscope's software using a USB flash drive or you can update software via LAN.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

前提知識

  • Please see the release notes under Supporting Documentation.

対象測定器

  • InfiniiVision 7000 Series oscilloscopes
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE