何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Windows 7用Infiniiumシステム・ソフトウェア(最新版)
注記:お使いのInfiniiumオシロスコープの設定によっては、3.50 Infiniiumソフトウェアのアップグレードで、複数回のシャット・ダウン/リブートが必要な場合があります。スクリーン上の指示に従って、アップグレード・プロセスを完了してください。詳細については、3.50のリリース・ノートを参照してください。
注記:3.50 Infiniiumソフトウェア・アップグレードでは、コンプライアンス・アプリケーション・ソフトウェアも最新バージョンにアップグレードすることも必要です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2014-06-18 | 04.60.0024 | This is the last version of the previous-generation user interface software for 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows 7 operating system. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2014-06-18 | 04.60.0024 |
| 内容 |
|---|
| This is the last version of the previous-generation user interface software for 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows 7 operating system. |
ダウンロード方法
Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope.
インストール方法
On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: Instrument
OS
- Windows 7
前提知識
Windows 7 operating system.
対象測定器
- Infiniium 9000 and 90000 Series oscilloscopes with the Windows 7 operating system.
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE