このハンドヘルドDMMの性能を最新ファームウェアでアップデートすれば、測定器の性能を最大限に高めることができます。下記の手順に従って、ファームウェアを確実にインストールしてください。

システム要件:Intel Pentium 4、1 GHz相当、512 MB RAM、1 GB HDDの空き容量
オペレーティング・システム:Windows 2000 SP4、Windows XP SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1
必要なアクセサリ:U1173A IR-USBインタフェース・ケーブル

注意:
ファームウェアのアップデートを行う前に、バッテリ残量が1目盛以上あることをご確認ください。
アップグレードの途中でユニットの取り外しや操作を行わないでください。アップグレード中の取り外し/操作はハングアップ/動作不良の原因になります。

ソフトウェアのインストール:
1. フォルダ内でzipファイルを解凍してください。
2. PL2303_XPVistaWin7_Driveフォルダで、“PL2303_XPVistaWin7Driver.Exe”をクリックし、U1173A IR-USBケーブルのドライバをインストールしてください。
3. Setup.exeファイルをダブルクリックしてプログラムをインストールしてください。

ソフトウェアのアンストール:
1. スタート>コントロールパネルの、[プログラムの追加と削除]をダブルクリックしてください。
2. インストール済みプログラム・ウィンドウから、削除するプログラムを選択し、[削除]をクリックしてください。

アプリケーションの使用:
1. マルチメータとPCを、U1173A IR-USBインタフェース・ケーブルで接続し、マルチメータの電源を投入してください。
2. スタート>すべてのプログラム>Keysight >Keysight U1271A_U1272A Firmware Update>Keysight U1271A_U1272A Firmware Update(Version 2.00) を選択してください。
3. “Auto Search COM Port” ボタンをクリックして、ユニットの検索/検出を行います。マルチメータのモデル番号が“Model Number”欄に、シリアル番号が "Serial Number" 欄に、現在のファームウェア・バージョンが"Current Version"欄に、表示されます。
5. 測定器のステータスが接続状態になっていることを確認してから、ファームウェアのアップグレードを開始してください。“Upload Firmware”をクリックすると、ファームウェアのアップデートが開始されます。
6. ファームウェアのアップデートが完了すると、マルチメータの初期化/復帰が自動的に行われます。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2015-09-21 3.03 Firmware update for U1271A & U1272A.
リリース バージョン
2015-09-21 3.03
内容
Firmware update for U1271A & U1272A.

ダウンロード方法

  • 1. Connect the multimeter to your PC via the U1173B IR-USB connectivity cable and turn on the multimeter.
    2. Go to Start>All Programs>Keysight Technologies>Keysight U1271A U1272A Firmware Update>Keysight U1271A U1272A Firmware Update Software (version 3.03).
    3. Click Auto Search COM Port button to search and detect the unit. The model number, serial number and current firmware version of the multimeter will be displayed in the Model Number, Serial Number and Current Version field.
    4. Make sure the instrument is in connected status before you start firmware update. Click. Upload Firmware to start firmware update.
    5. The multimeter will reset and recover itself after the firmware update.
    6. Reset the multimeter to its Default values through the setup menu (refer to User Guide page 150). This step is mandatory.

インストール方法

  • Installing the software:
    1. Unzip the zip file to a folder.
    2. Go to folder PL23XX_Prolific_DriverInstaller_v202, click on the PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v202.Exe to install the U1173B IR-USB cable driver

  • Uninstalling the software:
    1. Go to Start>Control Panel, then double click Add or Remove Programs.
    2. In the Currently installed progrms window, select the program that you want to remove, then click Remove.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows 2000

前提知識

  • System Requirements: Intel Pentium 4, 1 GHz or equivalent, 512 MB RAM, 1 GB HDD free space.

対象測定器

  • U1271A, U1272A

ダウンロード方法

  • 上記をご覧ください

インストール方法

  • 上記をご覧ください

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 2000

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • U1271A,U1272A
SHOW MORE