A.14.06ファームウェア・アップグレードには、以下の2つの方法のいずれかを使用してください:

  • このサイトからMicrosoft Windowsベースのパーソナル・コンピュータに無料のファームウェアをダウンロードしてファームウェア・アップグレード・ディスクを作成します。
  • アップグレード・キットE740xAU #UE2を注文してファームウェアをフロッピー・ディスクで入手します。

注記: このファームウェア・アップグレードが使用できるのは、次のEMCアナライザだけです: E7401A、E7402A、E7403A、E7404A、E7405A

-------------------------------------------------------------------------

ファームウェアのダウンロードとインストール手順

「EMC Firmware Procedure」には、以下の手順が記載されています:

  • ファームウェア・イメージのダウンロード
  • アップグレード用フロッピー・ディスク・セットの作成
  • EMCアナライザへのファームウェアのロード
  • システムのデフォルト設定の保存
  • 測定器のセルフ・アライメントの実行
  • ファームウェア・インストールの検証

-------------------------------------------------------------------------

新機能、機能変更、不具合の修正についての全リストをご覧になるには、下記の「ESAシリーズ・ファームウェア更新履歴」をダウンロードしてください。

-------------------------------------------------------------------------

アップグレードを行う前に注意すべき事項:

EMCアナライザとE7415A EMC測定ソフトウェアを使用している場合は、このファームウェアの新リリースとともにソフトウェアの最新バージョンをご利用ください。今回のファームウェアのリリースでの変更に伴い、適切に機能するようにいくつかの更新が行われています。

新しいファームウェア・バージョンをインストールする前に、注意すべき事項が1つあります。前のバージョンのファームウェアで実装した、ゾーン機能がオン時(分割スクリーン)のセットアップとステートの保存/ロードに関する問題を訂正したために、ファームウェア・バージョンA.02.00で保存したゾーン機能がオンでのセットアップとステートは、この新しいバージョンのファームウェアではロードすることができません。このファームウェアをアップグレードする前に以下を行ってください:

  1. ゾーン機能がオンとなっている任意のセットまたはステートを個別にロードします。
  2. ゾーン機能をオフにします。
  3. ロードしたセットアップまたはステートを再保存します。
  4. ゾーン機能がオンとなっている各セットアップおよび各ステートに対して、1~3の手順を繰り返し実行します。

新しいファームウェアをインストールした後、該当するセットアップやステートを個別にロードしてゾーン機能をオンに戻し、これらを再保存します。

-------------------------------------------------------------------------

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2008-09-01 A.14.06 これは、ダウンロード可能なインスタレーション・ファイルです。
リリース バージョン
2008-09-01 A.14.06
内容
これは、ダウンロード可能なインスタレーション・ファイルです。

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC / Instrument

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, and E7405A.
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE