このファームウェア・アップグレードは、Keysight E6392B GSM 移動機テスト・セットのみに適用されます。

Keysight E6392B をお持ちでしたら、性能を向上するために無料のアップグレード・ソフトウェアおよびファームウェアをダウンロードすることができます。

ダウンロード・プログラムの動作環境

ダウンロード・プログラムを走らせるために必要な環境:

通信ケーブル: RS-232C クロス・ケーブル (Keysight 34398A RS-232 ケーブル・キットを推奨)

PC: PC/AT 互換機 (32 MB 以上のメモリ, Pentium® 以上の CPU)

OS: Windows 95/NT® 4.0
(キーサイト・テクノロジーは英語版でのみ試験)

このプログラムがあなたの PC で走らない場合、アップグレードするために SRAM メモリ・カードを購入してください。 キーサイト・テクノロジー計測お客様窓口: TEL 0120-421-345/FAX 0120-421-678 にお問合せください。

"E6392 Download Program" およびファームウェア・サマリ・ステップをダウンロードするためのインストラクション:

1. このサイトからプログラムとファームウェア・ファイルをあなたの PC にダウンロードします。

2. 両ファイルとも自己解凍型の .exe ファイルです。 そのファイルをダブル・クリックするなどして走らせて解凍します。

3. そのプログラム・ファイルを走らせます。 すると、プログラムは E6392 に送る手順を示します。

インストラクションの詳細:

1. あなたの PC のハード・ドライブに "E6392 Download Program" およびファームウェア・ファイル用のフォルダを作成します。

2. そのプログラムへのハイパーリンクを起動します。

  • あなたのハード・ドライブからインストールしたい場合は、用意されているハイパーリンク "Download Program, 6392dlh2.exe" を起動します。
  • フロッピィ・ディスクからインストールしたい場合は、用意されているハイパーリンク "Download Program, 6392dlf2.exe" を起動します。 6392dlf2.exe を解凍したら、README.txt ファイルのインストラクションに従います。 2枚のフロッピィ・ディスクが作られます。

3. ダウンロード・ウインドウが現れたら、あなたのハード・ドライブで作成したフォルダのパス名をタイプし、セーブ・ボタンを押します。

4. ファームウェア・ファイルへのハイパーリンクを起動し、それを同じフォルダにダウンロードします。

5. Windows Explorer をスタートします。 あなたが作ったフォルダを開き、ダウンロードしたファイルをダブル・クリックします。 これは、自己解凍型アーカイブをあなたのフォルダに解凍します。

6. README.txt の詳細なインストラクションに従い、"Keysight E6392 Download Program" をセットアップします。

7. RevB03xx.exe ファームウェア・ファイルは、自己解凍型の圧縮ファイルです。 それをダブル・クリックすると、RevB03xx.hex ファイルが得られます。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-02-20 B0301 N/A
リリース バージョン
2004-02-20 B0301
内容
N/A

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要

ダウンロード

  • See Documentation

インストール先: Instrument

OS

  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • See Above
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE