When purchased with a logic analyzer, the application software you order is installed on the instrument hard drive. If you need to add application support after your initial logic analyzer purchase or are controlling a logic analyzer from a host PC, you must install the appropriate software before you can make measurements.

To install the application software you have downloaded, select Start, Run... SetupProbeFPGAMicroBlazexxxxxxxx.exe (where xxxxxxxx is the version number) , OK.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2015-02-09 05.90 For installing the compatible FPGA dynamic probe and MicroBlaze trace toolset software package.
リリース バージョン
2015-02-09 05.90
Version Description
For installing the compatible FPGA dynamic probe and MicroBlaze trace toolset software package.

ダウンロード方法

  • Click the download button, select file and save.

インストール方法

  • To install the application software you have downloaded, select Start, Run... SetupProbeFPGAMicroBlazexxxxxxxx.exe where xxxxxxxx is the version number , OK.

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows 8.1

対象測定器

  • 16800 series and 16900 series Logic Analyzers, U4154A Logic Analyzer
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE