何をお探しですか?
E4406A、E4440A、E4443A、E4445A用W-CDMA、cdma2000、cdmaOne、GSM、EDGE、NADC、PDC、iDENインスツルメント・ドライバ
VXIプラグアンドプレイ・ドライバは、Windows® 98、Windows® 2000、Windows® NT 3.51/4.0およびWindows® XP Pro動作のコンピュータ用に設計されています。ドライバには、VISA互換GP-IB/GPIBインタフェースとVISA® I/O ライブラリ バージョン1.1以降が必要です。このドライバを使用したプログラミングは、GP-IB/GPIBインタフェースのメーカに固有のI/Oライブラリに依存しないため、プログラムが移植しやすくなります。このドライバを使用したVisual Basic®とVisual C++/Borland C++® のサンプル・プログラムが、ドライバに関するWindows Helpファイルに含まれています。付属のファイルは実行可能なインストール・ファイルです。ファイルをコンピュータのハード・ディスクにダウンロードし、プログラムを実行してインストールを開始してください。ヘルプ・ファイルもインストールに含まれており、ドライバに関する質問への回答が表示されます。本ドライバは当初Hewlett-Packardの名前で開発されていました。
本ドライバがサポートする、E4406AとPSAシリーズ・スペクトラム・アナライザ用の測定パーソナリティ:
W-CDMA、cdma2000、cdmaOne、GSM、EDGE、NADC、PDC、Basic、1xEV-DOおよびiDEN(E4406Aのみ)
- ドライバのバージョン: A.07.00
- 本バージョンの日付: 2002年1月14日
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2002-06-14 | A.07.00 | Version A.07.00 for E4406A VSA Series and E444xA PSA Series Spectrum Analyzers |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2002-06-14 | A.07.00 |
| 内容 |
|---|
| Version A.07.00 for E4406A VSA Series and E444xA PSA Series Spectrum Analyzers |
ダウンロード方法
- Click the download button for the executable installation file
- Download to an empty directory on your PC
- Run the program to begin the installation
インストール方法
See the Readme under Supporting Documentation.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: Instrument
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- Requires a VISA-compatible GP-IB/GPIB interface, VISA I/O Library Version 1.1 or higher. Programming with this driver does not depend upon an I/O library specific to your brand of GP-IB/GPIB interface, thus your programming code becomes much more portable.
- Note: Visual Basic® and Visual C++/Borland C++® Programming Examples using this driver, if available, are built-in to the Windows Help file for the driver.
- VSA E4406 Firmware version: A.05.37
- PSA E444XA Firmware version: A.03.03
- See the "Readme" under Supporting Documentation
対象測定器
- E4406A, E4440A, E4443A, E4445A, E4446A E4448A
関連リンク
ダウンロード方法
- Click the download button for the executable installation file
- Download to an empty directory on your PC
- Run the program to begin the installation
インストール方法
See the Readme under Supporting Documentation.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: Instrument
OS
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- Requires a VISA-compatible GP-IB/GPIB interface, VISA I/O Library Version 1.1 or higher. Programming with this driver does not depend upon an I/O library specific to your brand of GP-IB/GPIB interface, thus your programming code becomes much more portable.
- Note: Visual Basic® and Visual C++/Borland C++® Programming Examples using this driver, if available, are built-in to the Windows Help file for the driver.
- VSA E4406 Firmware version: A.05.37
- PSA E444XA Firmware version: A.03.03
- See the "Readme" under Supporting Documentation
対象測定器
- E4406A, E4440A, E4443A, E4445A