Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

*Note: This IVI driver can be used on 32-bit Windows XP, Vista, and 7. It can also be used in 32-bit applications on Windows Vista and 7 (see the MSDN article about WoW64).

Current Version Details
Version1.0.6.0
Models SupportedU2741A
Driver TypeIVI-COM and IVI-C
IVI Classes SupportedIviDmm 3.0 IVI-C
IviDmm 3.0 IVI-COM
IviDriver 1.0 IVI-C
IviDriver 1.0 IVI-COM
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2009-05-04 1.0.6.0 IVI-COM, IVI-C Version 1.0.6.0 for U2741A
リリース バージョン
2009-05-04 1.0.6.0
Version Description
IVI-COM, IVI-C Version 1.0.6.0 for U2741A

ダウンロード方法

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • U2741A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE