For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers.

Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

Version Details
Version1.0.1.0
Models SupportedN5105A, N5106A
Driver TypeIVI-COM and IVI-C
IVI Classes SupportedIviDriver 1.0 IVI-C
IviDriver 1.0 IVI-COM
Minimum IVI Shared Components Version 
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2009-03-31 1.0.1.0 Update provides: access to the functionality of the PXB MIMO Receiver Tester through a COM server or ANSI C A PI which also complies with the IVI specifications.
リリース バージョン
2009-03-31 1.0.1.0
Version Description
Update provides: access to the functionality of the PXB MIMO Receiver Tester through a COM server or ANSI C A PI which also complies with the IVI specifications.

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • N5105A, N5106A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE