For a complete list of all IVI drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

This driver download installs the IVI-C, IVI-COM, LabVIEW, and MATLAB driver components, as well as the soft front panel and kernel device driver.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2019-04-01 1.0.7.0 Fixed 64 bits defect
リリース バージョン
2019-04-01 1.0.7.0
Version Description
Fixed 64 bits defect

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviSwtch 4.0

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Unzip the downloaded file.
  3. Double-click the installer and select Next.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ

Installs on: PC

OS

  • Windows 10
  • Windows 11

対象測定器

  • M9155C, M9156C, M9157C, M9161D

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviSwtch 4.0

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Choose Run.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

対象測定器

  • M9155C, M9156C, M9157C, M9161D

ダウンロード方法

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • M9155C, M9156C, M9157C, M9155CH40, M9156CH40, M9157CH40
SHOW MORE