Keysightの全測定器ドライバのリストは、www.keysight.co.jp/find/drivers を参照してください。

このドライバ・ダウンロードでは、 installs the IVI-C, IVI-COM, and MATLAB のドライバ・コンポーネントをインストールします。

Keysightの測定器ドライバを使用するには、Keysight IOライブラリ・スイートもインストールする必要があります。IOライブラリ・スイートに関しましては、www.keysight.co.jp/find/iosuite をご覧いただき、インストールをお願いいたします。

現在のバージョンの詳細
バージョン 1.0.7.0
サポート対象モデル B2901A, B2902A, B2911A, B2912A
IOライブラリの必要なバージョン 16.0以上
ドライバのタイプとバージョン

IVI-C (32ビット/64ビット)
IVI-COM (32ビット/64ビット)
MATLAB (32ビット)

サポート対象のIVIクラス

IviDCPwr 2.0
IviLxiSync 1.0
IviDriver 1.0

最小IVI共有コンポーネントのバージョン 2.1.1.0
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2020-10-09 2.2.2.0 Added model support for B2901B,B2901BL,B2902B,B2910BL,B2911B,B2912B,B2961B,B2962B.
リリース バージョン
2020-10-09 2.2.2.0
内容
Added model support for B2901B,B2901BL,B2902B,B2910BL,B2911B,B2912B,B2961B,B2962B.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDCPwr 3.0
 

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

対象測定器

  • B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2961A, B2962A, B2901B, B2901BL, B2902B, B2910BL, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDCPwr 3.0
 

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

対象測定器

  • B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2961A, B2962A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDCPwr 3.0
 

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2961A, B2962A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2961A, B2962A

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • B2901A, B2902A, B2911A, B2912A

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • B2901A, B2902A, B2911A, B2912A
SHOW MORE