For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2017-02-04 1.2.2.0 See Version Description above.
リリース バージョン
2017-02-04 1.2.2.0
Version Description
See Version Description above.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)
IVI class support: IviDriver 1.0, IviCounter 2.0

Version Description: Updated the implementation of the Counter class’s Pulse width configure method to use the value of channel slope to change the polarity while doing the measurement and updated the implementation of IviCounter.PulseWidth.Configure method to use the Estimate value as provided by the user instead of default value.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded Installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

対象測定器

  • 53210A, 53220A, 53230A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • 53210A, 53220A, 53230A

ダウンロード方法

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • 53210A, 53220A, 53230A
SHOW MORE