何をお探しですか?
34970A サンプル・コード・ウィザード/ファンクション・アドインでサンプル・ソフトウェアの作成が可能
34970A コード・ウィザード
Keysight 34970A サンプル・ウィザードは、Keysight 34970Aで使用するための実行可能コードをMicrosoft R Visual Basic、Excel、およびHP BASICで作成します。Keysight 34970A サンプル・ウィザードは、Keysight 3494A カスタム・コントロール(ISDK for VB 6.0)、Keysight GPIB IOライブラリ(SICLおよびVISA)、ナショナルインストルメントIOライブラリ(NI-488およびVISA)をサポートします。生成されたコードは、Keysight 34970AのMUXモジュールによる1対複数チャネルのスキャンに使用されます。
ウィザードは、ユーザ選択関数、チャネル、スキャン・パラメータからコードを生成します。コードは、モジュール・シートに配置され、編集、保存、またはコピーして使用することができます。最後に生成されたコードのパラメータと選択は、後から変更したり再利用するために保存されます。生成されるコードは、測定器SCPIコマンドを中心としたサンプル・コードで、エラー処理や動作を保証するための技術は含まれません。コードは、それぞれのニーズに合わせて修正する必要があります。
34970A Microsoft (R) Visual Basic 6.0ファンクション・アドイン
34970A Microsoft R Visual Basic 6.0ファンクション・アドインは、34970A SCPI関数呼び出しを作成し、コード・モジュールのカーソル位置に挿入します。このアドインを使用するには、Microsoft R Visual Basic 6.0 SP4 Professional版が必要です。
弊社では、この無料ソフトウェアを「無保証で」提供しています。法規侵害を犯していないことの保証、市場性、十分な品質、適切な注意とスキルに対する暗黙の保証、特殊目的に対する適合性の保証を含め、これに限らず一切の明示の保証も暗黙の保証も行いません。
Microsoftは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2002-09-01 | 6.0 | これは、Keysight 34970A Microsoft ® Visual Basic 6.0 ファンクション・アドインです。 34970A SCPI 関数呼び出しを作成し、それらをコード・モジュールのカーソル位置に挿入します。 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2002-09-01 | 6.0 |
| 内容 |
|---|
| これは、Keysight 34970A Microsoft ® Visual Basic 6.0 ファンクション・アドインです。 34970A SCPI 関数呼び出しを作成し、それらをコード・モジュールのカーソル位置に挿入します。 |
ダウンロード方法
- ドキュメントはありません
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要