What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
M9037A ME FW Update
DO NOT downgrade. Downgrading will cause unforeseen issue. Please contact Keysight at www.keysight.com/find/contactus if you have the need to downgrade.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-12-19 | 9.1.45.3000 | See description above. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2019-12-19 | 9.1.45.3000 |
| Version Description |
|---|
| See description above. |
NOTE: DO NOT update ME FW until you download and install M9037A BIOS version AG11 or later first.
The ME FW 9.1.45.3000 has these changes:
1. INTEL-SA-00141: Updated ME to 9.1.45.3000.
- Enhancement to address security vulnerability CVE-2018-3616.
2. INTEL-SA-00115: Update MCU to 0x25 for improving security vulnerability.
- Enhancement to address security vulnerability CVE-2018-3639.
- Enhancement to address security vulnerability CVE-2018-3640.
3. Add Intel Technical Advisory PSIRT-TA-201708-001.
ダウンロード方法
- Click the download button
インストール方法
ライセンス
- Does Not Require a License
ダウンロード方法
インストール方法
- Information Not Available
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: Instrument
OS
- WES 7 32-bit
- WES 7 64-bit
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- M9037A
ダウンロード方法
- Information Not Available
インストール方法
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: Instrument
OS
- WES 7 32-bit
- WES 7 64-bit
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- M9037A
SHOW MORE