What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Keysight Licensing USB Driver for Windows 64 Download
Keysight licensing requires the installation of the Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver in order to utilize USB portable licenses in conjunction with FLEXID-10 hardware keys.
This Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver enables Keysight licensing to recognize and read the USB connected hardware key that enables a USB portable license.
This download is for installation on 64-bit hardware platforms that run Windows x64 operating systems.
See the overview for Keysight Licensing USB Driver for downloads applicable to other hardware platforms and operating systems.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 6.51.3477.500 | Added support for Windows 11 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2025-01-10 | 6.51.3477.500 |
| Version Description |
|---|
| Added support for Windows 11 |
ダウンロード方法
- Click the download button
- Unpack the downloaded .zip folder and Save
インストール方法
- Run the downloaded installer (Setup64.exe)
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 10 (x64 64-bit)
- Windows 11 (x64)
前提知識
- No specific prerequisites
ダウンロード方法
- Click the download button
- Unpack and Save the installer
インストール方法
- Run the downloaded installer (Setup64.exe)
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 7 (x64 64-bit)
- Windows 10 (x64 64-bit)
前提知識
- No specific prerequisites
SHOW MORE