何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
オシロスコープ用IntuiLinkデータ・キャプチャ (Excel不要。最新版)
【特徴・機能】
Keysightオシロスコープ用IntuiLinkデータ・キャプチャは、以下の機能を備えています。
- Excel/Word不要のスタンドアロン・ソフトウェア
- 波形データの取得(ASCII XY フォーマット、または ALB フォーマット)
ALBフォーマットで保存した場合には、B4610A オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツールで波形の閲覧が可能 - 画面画像の取得(ビットマップ、プロッタ・イメージ、プリンタ・イメージ)
- 各種測定値の一括取得
- 測定器設定の保存と復元
- 画面およびイメージのプリンタへの印刷(1ページに複数のイメージを印刷可能)
- USB、LAN、GPIBインタフェースのサポート(測定器がサポートしているインターフェースに依存)
【サポート測定器】
Infiniiumシリーズ・オシロ(8000/80000/9000/90000/54830/54850シリーズ)
InfiniiViewシリーズ・オシロ(2000X/3000X/4000X/5000/6000/7000シリーズ)
1000シリーズ・オシロ
54600シリーズ・オシロ
【注意】
Keysight IntuiLinkデータ・キャプチャには、測定器と接続するための Keysight I/O ライブラリが必要です。 GPIB/LAN/USBによる測定器の接続には、最初にI/Oライブラリによる設定が必要です。I/Oライブラリは、Keysight社のWebサイトよりダウンロード可能です。
【操作方法】
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2013-03-04 | 4.30 | Supported Models: Infiniium Series, 1000 Series, 2000 X-Series, 3000 X-Series, 4000 X-Series, 5000 Series, 6000 Series, 7000 Series, or 54600 Series Oscilloscopes |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2013-03-04 | 4.30 |
| 内容 |
|---|
| Supported Models: Infiniium Series, 1000 Series, 2000 X-Series, 3000 X-Series, 4000 X-Series, 5000 Series, 6000 Series, 7000 Series, or 54600 Series Oscilloscopes |
ダウンロード方法
Click the download link and save the installer.
インストール方法
Run the downloaded installer.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC / Instrument
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
前提知識
See Readme File
対象測定器
- Infiniium Series, 1000 Series, 1000B Series, 2000 X-Series, 3000 X-Series, 4000 X-Series, 5000 Series, 6000 Series, 7000 Series, or 54600 Series Oscilloscopes
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE